??
CAD model selection
K0737.2101X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0737 - Clamping levers flat external thread
Bill of material
K0737.2101X25
BESTKIPP
Order No.
K0737.2101X25
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
satin finish
GR
size
2
X
External thread
M10 mm
D
Length
13.5 mm
D1
diameter
18.5 mm
D2
diameter
19.1 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.8 mm
H3
height
29.2 mm
H4
height
32.2 mm
A
distance
65 mm
A1
Length
74.5 mm
B
width
10.1 mm
L
Length
25 mm
ZZ
No. of teeth
20 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0951 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245086825
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions